Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Installazione | Collegamento
Cicli di collegamento min:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529):
Condizione aggiuntiva grado di protezione:
Dati tecnici | Dati meccanici
Tipo di alloggiamento:
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento:
Rivestimento blocco:
Material guarnizione:
Materiale custodia:
Materiale dispositivo bloccaggio:
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura:
Altezza:
Larghezza:
Profondità:
Modalità di fissaggio:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Categoria climatica (EN IEC 60068-1):
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
Lotto minimo ordinabile:
GTIN:
Numero di tariffa doganale:
Spostare prodotto
B10 custodia fissa passante, IP67 B10 custodia fissa passante, IP67
leva di bloccaggio doppia m.
Peso: 0.147 kg
No.Art.: 70MH-GAENQ-B000100

Disponibile immediatamente.
Spostare prodotto
B10 custodia fissa passante, IP65 B10 custodia fissa passante, IP65
leva di bloccaggio doppia m.
Peso: 0.143 kg
No.Art.: 70MH-GAENQ-B000000

Disponibile immediatamente.
500
500
IP67
IP65
inserito, Bloccato
inserito, Bloccato, Con collegamento a vite
Alloggiamento di montaggio
Alloggiamento di montaggio
rivestito a polvere
rivestito a polvere
verzinkt
verzinkt
NBR
NBR
Alluminio pressofuso
Alluminio pressofuso
Acciaio
Acciaio
B10
B10
30 mm
28,5 mm
43 mm
43 mm
93 mm
93 mm
Leva di bloccaggio doppia
Leva di bloccaggio doppia
-40 °C
-40 °C
100 °C
100 °C
40/100/21
40/100/21
27143424
27143424
27261203
27261203
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
1
1
4048879647236
4048879644945
85389099
85389099
* più IVA, più costi d'invio