Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Dati tecnici | Installazione
Uscita cavo:
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio:
Cicli di collegamento min:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529):
Condizione aggiuntiva grado di protezione:
Dati tecnici | Dati meccanici
Tipo di alloggiamento:
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento:
Rivestimento blocco:
Material guarnizione:
Materiale custodia:
Materiale copertura di protezione:
Materiale dispositivo bloccaggio:
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura:
Modalità di fissaggio:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Categoria climatica (EN IEC 60068-1):
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
GTIN:
Numero di tariffa doganale:
Lotto minimo ordinabile:
Spostare prodotto
B6 custodia da pannello, alta IP65 B6 custodia da pannello, alta IP65
leva di bloccaggio singola m.,2 accessi M32
Peso: 0.34 kg
No.Art.: 70MH-GSDHL-B02D010

Data di consegna su richiesta
Spostare prodotto
B6 custodia da pannello, alta IP65 B6 custodia da pannello, alta IP65
leva di bloccaggio singola m.,2 accessi M25
Peso: 0.34 kg
No.Art.: 70MH-GSDHL-B02C010

Disponibile immediatamente.
entrambi i lati
entrambi i lati
M32
M25
500
500
IP65
IP65
inserito, Bloccato, Con collegamento a vite
inserito, Bloccato, Con collegamento a vite
Rivestimento modulo base
Rivestimento modulo base
rivestito a polvere
rivestito a polvere
verzinkt
verzinkt
NBR
NBR
Alluminio pressofuso
Alluminio pressofuso
Plastica
Plastica
Acciaio
Acciaio
B6
B6
Leva di bloccaggio singola
Leva di bloccaggio singola
-40 °C
-40 °C
100 °C
100 °C
40/100/21
40/100/21
27279221
27279221
27261203
27261203
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
4048879696357
4048879696333
85389099
85389099
1
1
* più IVA, più costi d'invio