Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz UL,CSA+schleppk. 10m
 
PVC-OB3x0,25 nero 2m
 
PUR-OB 4x0,34 orange UL, CSA+robot+schleppk. 25.0m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 2m
 
cavo 5m con 2x USB 2.0 A-B
 
PUR 4x0,34 giallo UL/CSA 10m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola per torsione UL/CSA 7,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 2m
 
PVC 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 15m
 
cavo Cu-Cu 2x0,34+4x1,5 viola 35m
Dieser Artikel ist nicht mehr in gewünschter Menge auf Lager. Die noch verfügbare Menge ist: 7
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 6m
 
Per codici 69060, 69065, 69110 e 69115
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 2m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
4 poli 0,25mm²
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 yellow robot+drag chain 4m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 4x0,34 giallo UL/CSA 1,5m
 
PE-X-wires 6x1.5 UL 1m
 
PVC-JB 5x0,34 schermato grigio 7,5m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 4m
 
PUR-OB 4x0,25 nero UL/CSA, robot, c. portacavo 0,15m
 
PVC 3x0,25 grigio UL/CSA 10m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PP 4x0,34 blu 10m
 
TPE-S 4x0.34 bl UL robot+schleppk. 12m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA 4m
 
PVC 3X0,34 schermato grigio, 15m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 8m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA 1m
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 2,5m
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 1,5m
 
Module-relais, SNR 8 voies 24V
Dieser Artikel ist nicht mehr in gewünschter Menge auf Lager. Die noch verfügbare Menge ist: 0
 
PUR 8x0.25 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 12m
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 0,5m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
 
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 0,3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett 18m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 1,5m
 
Fils PVC 4x1,5, UL/CSA - 1,0m
 
10.0m PUR 16*0,34+2*0,75
 
PVC-OB 12*0,14mm² schwarz 3.0 m
 
PUR 3x0.34 schermato nero UL/ 1.5
 
IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 6 A
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten