La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 0,6m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 0,6m
 
054 PUR 4x0.34 ye UL/CSA+robot 10.0
 
Système+U Capt + U Actionneur, male droit M12, 6 pôles, câble blindé
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 1,5m
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 30m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 1m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 10m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 1,8 m
 
Custodia Modlink MSDD doppia
 
 
* più IVA, più costi d'invio