La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 0...230 V
 
PVC-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 2,5m
 
PVC-OB3x0,25 nero 0,6m
 
P: 500VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC
 
PVC-OB 4x0,25 grigio 1,5m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 40m
 
PUR 2x0,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 35m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grigio robot+catena portacavo 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 30m
 
ingresso 24VDC
 
 
* più IVA, più costi d'invio