La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 6.5 m
 
Connecteur d'EV double, Forme A/18mm, noir, 24VAC/DC, led jaune +
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 30m
 
4 pôles, 0,14 - 1,5mm², câble 2,5-8mm
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL/CSA - 30m
 
PUR 3x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
PVC 4x0,34 grigio CEI 15m
L'articolo non può essere ordinato
 
8 ingressi digitali, 8 ingressi/uscite digitali 0,5A
 
 
* più IVA, più costi d'invio