La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 0,4m
 
 
Puissance:250VA
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 6m
 
L'articolo non può essere ordinato
 
10.0m PUR 16*0,5+3*1,0
 
cavetti polipropilene 8x0,25 1m
 
(1-2-3-4), PUR-OB UL Jaune 4x0,34mm², 10,0m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 60.0 m
 
Rallonge M8-M8, M8 femelle coudé, Sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles
 
PUR-OB 4x0,34 gelb roboter+schleppk. 15m
 
PVC 5X0,34 grigio, 3m
 
P: 160VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
 
 
* più IVA, più costi d'invio