La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
TPE 4x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 0.3m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt violett UL 3,0m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 5m
 
 
cavetti PUR 5x1,5 0,5m
 
PVC 5X0,34 schermato grigio, 0,6m
 
Pulsante Emergency Stop con pulsante, connessione M12 (8 poli), IP65
 
 
* più IVA, più costi d'invio