La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA, c. portacavo
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie en haut M20
 
PVC-OB 4x0,25 grau 1m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
Connecteur MSVS, forme B / 10 mm, sans composant, {2 contacts + PE}
L'articolo non può essere ordinato
 
TPE 4x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 10m
 
Interruttore chiave 1x90° a due posizioni, connessione M12 (4 poli)
 
 
* più IVA, più costi d'invio