La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
IN: 100-265VAC OUT: 24V/5ADC
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr 2,3m
 
PP 4x0,34 blu 1,5m
 
PVC-OB 4x0,34 grau, 7,5m
 
Avec levier de verrouillage double, sortie sur 2 côtés M32
 
IN: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 22 - 28 V/20ADC
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 8.0m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL, CSA 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x0.34 shielded bk UL/ 0.3
 
PUR 3X0,75 nero 4,5m
 
PVC-OB3x0,34 nero 10m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 45m
 
Fils PVC 6x2,5mm², UL/CSA - 2 m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 6m
 
IN: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 22 - 28 V/20ADC
 
PVC-OB 3x0,34 nero 20m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle coudé, sans LED, 5 pôles, PVC
 
PUR-OB 4x0,34 gelb 1,5m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 6m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,34 grigio 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4X0,34 grigio, 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB 4x0,34 nero 10m
 
3,0m PUR 16x0,5+3x1.0, UL/CSA
 
PUR-OB 1x4x0,15 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 2m
 
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
 
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PUR-OB 4x0,25 grigio 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio