La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR-OB 4x0,34 orange UL, CSA+robot+schleppk. 5m
 
PVC-OB 4x0,25 grau 6,5m
 
Filtre-réseau, monophasé 1 étage, avec protection contre les
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz 20m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR/PVC-OB Noir 5x0,34mm², 20,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
IN: 90-265VAC OUT: 24-28V/10ADC
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 7,5m
 
P: 1500VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 20m
 
 
* più IVA, più costi d'invio