La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 nero 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag 60.0 m
 
PVC-JZ 3x0,75 giallo 1m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
Câble PUR UL CSA 3x0,34 noir - 0,3m
 
PVC-OB 3x0,25 grau UL, CSA 4m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 1.0
 
Disjoncteur intelligent, Diagnostic de circuits 24V, 8 canaux
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie en haut M40
 
PE-X-wires 6x2.5 UL 0.5m
 
Fils PVC 5x0,34 - 1m
 
IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/5ADC
 
5 pôles 5x1mm2, PUR-PVC 8A 300V AC IP67, 3m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 4m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme A/18 mm,PE
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 70m
 
Alimentation monophasée, redressée, filtrée, 115/230 V AC +/- 10V, 24
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio