La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4X0,34 grigio, 50m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 7,5m
 
PUR 4x0.25 nero UL/CSA 15.0
L'articolo non può essere ordinato
 
610 PVC 3x0.25 bk UL/CSA 7.5
 
Câble PUR 5x0.34 orange UL/CSA - 3m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x1,5 grigio 0,5m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 4m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 giallo robot, c. portacavo 0,6m
 
PVC 5x0.34 ge UL/CSA 12m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 7,5m
 
PVC 6x1,5 UL/CSA 0,15m
 
TPE-S-OB 4X0,34 grigio, 0,3m
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
PUR-OB 4x0,25 grau schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 1m
 
Litzen PUR 4x1.5 0.2m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 35m
 
 
PUR-JZ 3x0,75 giallo
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 3m
 
PUR 12x0,14 nero UL/CSA+c.portacavo 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL, CSA 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio