La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 8x0,34+3x0,75 grigio c.portacavo 30m
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 nero 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 7,5m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag chain 4m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c.portacavo 3,1m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb 1,5m
 
PUR 1x2x0,64 geschirmt violett UL, CSA+schleppk. 0,6m
 
PVC-OB 4x0,25 grigio 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio