La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
morsetti a vite 24...230V LED M16x1,5
 
P:400VA IN:230-400±15VAC OUT:230VAC
 
PVC 3x0,34 grigio UL/CSA 4m
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 10m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 7,5m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 2,9m
 
PUR-OB(STV) 4x0,25 grigio robot+catena portacavo 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio