La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 0,5m
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 1,5m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 15m
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 3m
 
PUR AWG24+AWG22 gesch. vt UL/CSA+schleppk. 50m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
PE-X-wires 6x2.5 UL 0.5m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 2,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 10m
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 coudé, libre à câbler, 5 pôles
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 2,5m
 
0,5-1,5 qmm / AWG 16-20 - Verpackungseinheit: 1 Stück = VPE-4
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL, CSA 0,6m
 
PVC 3x0,34 schermato nero UL/CSA 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio