La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Câble FRNC/LS0H 4x2xAWG26 blindé bleu UL/CSA - 0,5m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 20m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 2m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 10,0m
 
PUR 3x0.34 schermato nero UL/ 6.2 m
 
PUR-OB schermato viola 20m
 
PVC-OB 4x0,25 grau 2m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 5m
 
10.0m PUR/PVC 16x0,34+3x0,75, UL/CSA
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 65m
 
PVC 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 9,5m
 
PUR-OB geschirmt violett 4m
 
Câble TPE 4x2xAWG24 blindé bleu UL/CSA - 3m
 
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 10.1m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 6m
 
PUR 8x0,25 nero UL/CSA+c.portacavo 4m
 
PUR-OB 5x0,34 gelb UL, CSA+schleppk. 100m
 
leva di bloccaggio doppia m., accesso superiore M32
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit, Sans Led, M12 femelle droit, 5 pôles
 
Avec levier de verrouillage simple
 
PVC 3x0,34 schermato nero UL/CSA 35m
 
 
* più IVA, più costi d'invio