Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
Filtre réseau, Triphasé 2 étages sans neutre, 500 VAC, 80 A
 
10.0m PUR/PVC 12x0,34+2x0,75
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans Led, M12 femelle droit
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-JBZ 5x1,0 grau 50m
 
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz 5,5m
 
PUR 5X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 7,5m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 1m
 
Cordon Profibus surmoulé M12 codé B, Mâle M12 codé B coudé, adapté
 
 
5m PUR, 8x0.5+3x1.0, sw, UV-best., halogenfr., UL/CSA
 
Embase M12 sortie fils, M12 mâle - Ecrou M16, max 250V / 4A, 4 pôles
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 1,5m
 
PUR 3x0.75 ge UL/CSA 7,5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten