La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio, 4,6m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 schwarz roboter+schleppk. 7,5m
 
Connecteur MSVS, forme B / 10 mm, sans composant, {2 contacts + PE}
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0,34 sw UL,CSA+schleppk. 7,5m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 2m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 90m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 9m
 
PUR 4x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 30m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 40.0m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag 1.5m
 
PVC-OB 4x0,25 nero 3m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/C 24.0
 
PUR-JZ 5x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 500m
 
623 PUR 3x0,34 nero UL/CSA 0.6
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio