La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-JB 5x0,34 geschirmt grau 15m
 
614 PVC 4x0.34 bk UL/CSA 6.1
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme C / 8 mm, noir, 110 V AC/DC
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 schwarz 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 12m
 
Spécification 6FX5002-2DC10-1BA5
 
20.0m PUR/PVC 8x0.34+3x0.75, UL/CSA
 
PUR-OB 4x0,34 gr UL,CSA+schleppk. 3m
 
Câble PVC 5x0.34 blindé noir UL/CSA - 15m
 
PVC-JB 5x0,34 grau 10m
 
PUR-OB 4x0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio