La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 5m
 
Câble PUR-OB 8x0,25 blindé noir UL - 10m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 3m
 
PVC 4x0.75 sw 3m
 
cavetti PVC 4x0,34 0,2m
 
PUR 5x0.25 shielded gy drag chain 2.5m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 3.5
 
TPE 5xAWG18 ge UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PVC-JZ 4x0,75 gelb 1,5m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 1m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 10m
 
PUR-JBZ 5x1,0 grigio 10m
 
PUR 1x4xAWG26 schermato verde 1.0 m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio robot + c. portacavo 1,5m
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA 3m
 
Connecteur d'EV double, Forme A/18mm, noir, 24VAC/DC, led jaune +
 
4 poli 0,25mm²
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio