La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, sans LED, 3 pôles
 
SDP 12/1300-1
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme A/18 mm,PE
 
leva di bloccaggio doppia, accesso laterale M20
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA 14m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
TPE 8xAWG22 gr UL 2m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 4.5 m
 
Cabinet-Line, Gigabit CâbleFRNC/LS0H 4x2xAWG26 blindé vert - 1,2m
 
4 poli 0,5…1mm²
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag 15.0 m
 
PVC-JB 5x0,34 giallo 3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio