Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 2x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
Câble PUR-OB 3x0,25 jaune 0.3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-JZ 3x0,75 giallo 10m
 
PUR 4x0,34 grigio UL/CSA+c. portacavo 4,5m
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 7m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA 5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0,25 grigio UL/CSA+robot+c. portacavo 3m
 
1,2,3,PE
 
15.0m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA
Artikel ist nicht bestellbar
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
I:6A U:250 VAC/300 VDC aufschnappbar
 
CUBE67 DO12 E Valve CPV-SC 15 poli Sub-D
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 20m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 3 LED, 4 pôles {NC
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 35.0m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+robot 7,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 19m
 
3.0m PUR 16*0,5+3*1,0 UL/CSA
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA+schleppk. 1,3m
 
 
PUR 4X0,75 nero UL/CSA 0,6m
 
PUR 8x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 0,3m
 
TPE 4x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 3m
 
PUR-JZ 5x0,5 grau schleppk. 18m
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 geschirmt sw UL/CSA 15m
 
PUR-JB 5x0,34 grigio c. portacavo 1,5m
 
5.0m PUR 6*0,34+2*0,75
 
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 10m
 
Litzen PVC 4x2,5 0,25m
 
PUR 2x0.5 gr UL/CSA+schleppk. 4m
 
PVC 3x0,25 grigio, 8m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé rouge UL,CSA - 10m
 
Avec LED + VDR, 110VAC/DC, M16x1,5, câble 6-8mm
 
PVC-OB4x0,34 nero 10m
 
PUR 4x0,25 grigio UL/CSA+c.portacavo 10m
 
030 PUR 3x0,25 giallo UL/CSA+c. portacavo 15.0
 
PUR 3X0,34 schermato grigio, 2m
 
18m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 2m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten