La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
24V DC - 20 mA - M3 - IP40
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 2m
 
PUR 3x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 2m
 
5 pôles, max.1,5mm², pour 2 câbles 2,1-3,0mm / 4-5mm
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL, CSA+schleppk. 3,41m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 0,5m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA 2m
 
Zener, M12 mâle droit, 3 pôles (3-4-5), câble PUR-JZ/PVC noir 3x0,75
 
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 20m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 grigio robot, c. portacavo 7,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio