Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PVC 3x0,34 nero UL/CSA 5m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio UL/CSA, catena portacavo 12m
 
PUR 4X0,34 nero 0,3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
4000-68112-0000000 (telaio singolo metallo nero)
Artikel ist nicht bestellbar
 
4 poli, 0,25-0,5mm²
 
con jumper 1-2 e 3-4
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 nero 5m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA 0,7m
 
PVC-JZ 3x0,75 giallo 0m
 
Pour prise mobile, en aluminium nickelé
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 3,5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten