Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, Led verte (1-alim) -
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 3x0,34 grau 6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Module d'interface passif, SUB-MIN D module d'interconnexion DIN 41652
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grigio robot+catena portacavo 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 0,3m
 
PUR-OB 4x0,34 grau 10m
 
PUR-OB 3x0,25 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde 10,0m
 
Câble TPE 4x2xAWG24 blindé bleu UL/CSA2m
 
PUR 8x0,25 schermato grigio, 5m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1,5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 25m
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr 10m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
LED machine lamp, IP67, 24VDC, 2xM12 connection
 
Eclairage de machine à LED, IP54, 24VDC, connection 2xM8
 
IN: 95-265VAC OUT: 30,5V/4ADC
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 5m
 
PVC-OB 4x0,34 nero UL/CSA 5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten