Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MCS-A ASI alim. mono. switching al primario

IN: 95-265VAC OUT: 30,5V/4ADC

Codice: 85381
Peso: 0.6 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 95...265 V AC
Corrente: 4 A
Monofase, switching al primario
Grado di protezione IP20
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 14 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
Apparecchio a specifica AS-Interface per gli alimentatori (PELV)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Caratteristica prefusibile Ritardato
Tensione di ingresso CA min 95 V
Tensione di ingresso CA max 265 V
Corrente di ingresso CA 2,1 A
Inrush current max. 35 A @ 230 V
Prefusibile esterno per fase max 10 A
Rendimento 83 % @ 110 V AC, 85 % @ 230 V AC
Dati elettrici | Uscita
Circuito d'uscita Filtro a specifica AS-Interface
Tensione di uscita CC 30,5 V
Tensione di uscita CC min 29,89 V
Tensione di uscita CC max 31,11 V
Tensione di uscita impostabile no
Output current max. 4 A
Ondulazione residua effettiva max 20 mV
Potenza di commutazione CC max 122 W
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Protezione da sovraccarico uscita si
Protezione da cortocircuito uscita si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 115 mm
Larghezza 54 mm
Profondità 147 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -10 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Derating da 40 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Standard di prodotto IEC 61010-2-201
CEM EN 55022 B
Low Voltage Directive EN 61204-3

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 +
PIN 2 -
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079907
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044083

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: EAC 85381_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed CA 85381_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 85381_E222272-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered CA 85381_E213413-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 85381_E213413-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificati: ASI  85381_pz04-55701_asi_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85381_ina_4_14.pdf (14)
  • File di progettazione: DXF 85381_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 85381_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85381_27-10.20_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85381_27-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTBF Report 85381_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
---- Morsetto plug-in ----
* più IVA, più costi d'invio