tecnica di installazione MASI20
tappo di chiusura per cavo piatto AS-Interface
Codice: | 55604 |
Peso: | 0.008 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Morsetti a cablare
per bus o distributore di potenza
per bus o distributore di potenza
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max | 36 V |
---|---|
Corrente cumulativa max | 8 A |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 23 mm |
---|---|
Larghezza | 24 mm |
Profondità | 18 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | - |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27141106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141104 |
ECLASS-7.0 | 27141104 |
ECLASS-8.0 | 27141104 |
ECLASS-9.0 | 27141104 |
ECLASS-10.1 | 27141104 |
ECLASS-11.1 | 27141104 |
ECLASS-12.0 | 27141104 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879050517 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |