La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
TPE Litzen 3x0,25 0,5m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL, CSA 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 8x0.5+3x1.0 gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/ 1.5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 15m
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 0,5m
 
PUR 5X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
4x0.25 mm² 1.5m
 
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 2m
 
PUR/PVC-JB 5x0,34 nero 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio