La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde 40.0
 
PVC 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA 15m
 
PUR 8x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 15m
 
100 pezzi
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 40m
 
(1-3-4), PUR/PVC gris 3x0,25mm², 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir, Sans LED, 5
 
PUR 12x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 25m
 
100 pezzi
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 17,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot+catena portacavo 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
cavetti polipropilene 12x0,14 1,0m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PVC 3X0,75 nero
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, avec 2 LED, femelle M8
 
PUR 3x0,25 giallo UL/CSA+c. portacavo 15.0
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 2,5m
 
PUR AWG20/26 schermato verde UL/CSA, robot+c.portacavo 10m
 
PUR 8x0,25 grigio, c. portacavo
 
 
PUR-OB 3x0,34 grigio 15m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio