Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 7,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
Dieser Artikel existiert nicht.
 
Querver. M-Bügel, Abgang beidseit. M25
 
PVC-OB 4x0,34 giallo 10m
 
PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA+schleppk. 4m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 4m
 
PVC 3x0,34 schermato grigio UL/CSA 6,5m
 
IN: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 42 - 56 V/10ADC
 
LED jaune - 24VAC/DC
 
PUR-OB 16x0,34+2x0,75
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit
 
100 pièces
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA 7,5m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PUR-JB 5x0,34 schw roboter+schleppk. 7,5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 40m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Câble PUR 8x0.34 noir UL/CSA - 0,3m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 10m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten