La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 3m
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie en haut M20
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle coudé, Sans Led, 4 pôles
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 9m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,3m
 
PUR 4x0.25 gris UL/CSA 2.5m
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 2m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 0,3m
 
Verrouillage par vis, sortie sur 1 côté M40
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 15m
 
PUR-OB 3x0,25 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 2.0m
 
Selettore 1x40° con molla ritorno, anello INOX, connessione M12 (4 poli)
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 nero robot+catena portacavo 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio