Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 nero 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
leva di bloccaggio singola m., coperchio in plastica
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 5m
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 50m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Câble PUR 1x4xAWG22 blindé vert UL/CSA+robotique - 1.5m
 
P: 100VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 2,1m
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
RC, 230VAC/DC
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 17.0 m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 60m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten