Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
Eclairage de machine à LED, IP67, 24VDC, connection 2xM12
 
PUR UL/CSA Noir 5x0,34mm², 1.5 m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 5m
 
Connecteur débrochable MQ12, mâle M12 droit, 4 pôles - sans PE -
 
Câble PUR 2x2xAWG22 blindé vert UL/CSA - 0,3m
 
cäble PUR-JBZ 5x2.5, gris, 1m
 
 
Câble TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG, jaune - 1.5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+robot 1,5m
 
 
PUR 4x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
621 PUR 4x0,25 nero UL/CSA 2.0
Artikel ist nicht bestellbar
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 2,0
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, mâle 7/8 droit
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle coudé M12, Câble hybride bus+U
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 2,5m
 
PUR 4x0.5 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
15m PUR/PVC 8x0,34+3x0,75
 
TPE-S 5x0.34 bl UL robot+schleppk. 7,5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 15m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 10m
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit noir, Sans LED, M8 femelle droit noir
 
cavetti TPE 3x0,25 0,2m
 
PVC 4x0.25 ge UL/CSA 1m
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c.portacavo 15m
 
max.0,34mm², sezione cavo 5,4-7,2mm, cavo Ethernet
 
PUR-OB gris 4x0,75, 1,5 m
 
Schlüsselschalter 1x90° rastend
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau schleppk. 100m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1,9m
 
Connecteur MSVS, forme B / 11 mm, LED jaune, avec antiparasitage {R,C}
 
PUR-OB 3x0,25 nero 4m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 5X0,75 grigio, 8m
 
5m PUR-JB 12x0,34+5x0,75
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
 
5.0m PUR-JB 8*0,34+3*0,75
 
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 1m
 
 
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL,CSA+schleppk. 1,4m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 18m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten