La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.35m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 nero robot, c. portacavo 10m
 
PUR 4x0.34 grigio UL/CSA 35.0
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 8,5m
 
Litzen PUR 5x1.5 0,2m
 
PVC 5X0,34 nero 7m
 
PUR 4x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
PVC 5x0,34 giallo UL/CSA 25m
 
 
* più IVA, più costi d'invio