La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Connecteur M12 avec sortie fils, femelle droit, câble PUR
 
2 pôles, max.0,75mm², câble 6-8mm, codage B, Profibus
 
PUR-OB 4x0,25 gelb 30m
L'articolo non può essere ordinato
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e blu UL/CSA, CM 25.0m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 4 pôles {NC
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, avec 2 LED, M8 mâle
 
PUR 5X0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 30m
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 4m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 0.3m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
15.0m PUR/PVC 16x0,34+2x0,75
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 10m
 
PUR/PVC-JB 5x0,34 nero 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio