Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 0.5A
 
 
Profibus DP, 8 uscite digitali 2A
 
IN: 110 VACDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
4 ingressi digitali
 
PUR-OB 3x0,34 schermato grigio 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
senza separazione del potenziale 10m PUR/PVC-JB, 8x0,34+3x0,75
 
M12 mas. B-code/M12 fem. B-code
 
PUR-OB 4x0,34 giallo 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 2m
 
Connecteur pour pressostat MSUE sortie fils, forme A / 18 mm, noir, 24
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir, Sans LED, 5
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi