Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, 4m
 
Pour levier de verrouillage double, sortie en haut M20
 
 
PUR 3x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 10m
 
Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, femelle M12 codé A droit, adapté
 
 
Avec levier de verrouillage double
 
 
Connecteur M12 Y, 2 x M12 femelle droit, sans LED, M12 mâle droit, 3
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 25m
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 11,5m
 
gris PUR 8 X 0,25 mm², 0,5 m
 
Produkt abgekündigt
Dieser Artikel ist nicht mehr in gewünschter Menge auf Lager. Die noch verfügbare Menge ist: 0
 
Profinet, cat5, câble PUR 1X4x0,34
 
PUR 5x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 0,5m
 
con LED
 
PUR, UL/CSA, 4x16AWG nero, 10,0m
 
 
PUR-OB 4x0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR 5x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 12m
 
Câble PUR 4x2,5mm² orange, UL/CSA - 5,0m
 
10 pezzi
 
Cordon M12 sortie fils, M12 femelle droit, sans led, 8 pôles, câble
 
 
Câble PUR-OB 4x0,34 noir UL/CSA - 0,2m
 
125 VAC/DC / 2 A
 
PVC 4x0.25 gr UL/CSA 10m
 
PUR 8x0.25 rt schleppk. 5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 4x0,25 grau 30m
Artikel ist nicht bestellbar
 
CUBE67 DO32 E Valve VTSA
 
Sans séparation de potentiels - Câble PUR 16x0,5+3x1,0 - 3m
 
PUR-JB 5x0,34 grau 8m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Verrouillage par vis, sortie en haut M40
 
3.0m PUR 8x0,34+3x0,75, UL/CSA
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 4m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten