Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
NG0-VG-24-S
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PVC 3X0,75 grigio, 1,5m
 
PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 2m
 
PUR 4X0,34 schermato grigio UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 0,6m
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 9m
 
PUR-JZ 4x0,75 yellow UL, CSA 7,5m
 
Schraubbefestigung
 
PUR-JB 5x0,34 nero UL/CSA 1,5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+robot 12m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 5m
 
PUR-OB 2x0,75 nero 3m
 
fili PP AWG20/26 0,2m
 
PUR-OB 2x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Module-relais, 24 V DC, relais d'entrée, 1 contact inverseur
 
30m TPE-V 16x0,5+3x1.0, UL/CSA
 
IN: 100…265 VAC / 90…250 VDC, OUT: 48…56 VDC
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL, CSA 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Câble PUR 5x0.34 blindé gris - 75m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 2m
 
Sortie fils PP 5x0,34 - 0,5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 2.5
 
Rallonge M8-M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles
 
Voyants LED, LED {boitier plastique}, 110 V AC, verte / 5 mm, 1
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 5m
 
Nodo bus
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 8m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
mit Schraubkl. zum selbstanschl.
 
PUR 3x0.75 ge UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten