Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 5x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
sostituisce cod. 996003
 
PUR 3X0,75 giallo, UL/CSA, c. portacavo 8m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 12m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, avec 2 LED, M12 Y droit
 
IN: 24 VDC - OUT: 10 VDC / 25 mA
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, robot, c. portacavo 1,5m
 
varistore, 3x400VAC/4kW
 
3 poli 0,25mm²
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 0,6m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 0,6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Interface intelligente, convertisseur de température pour sonde PT100
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA 1m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 2x0.5 gr UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 100m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-JZ 5x0,5 grau schleppk. 6m
 
Rallonge M12-M12 Inox, IP68/IP69K, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
640 PUR 3x0,34 schermato nero UL/ 7.5
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, mâle 7/8 droit
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR 4X0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR AWG20+26 gesch. gn UL/CSA+robot+schleppk. 3m
 
PUR blindé UL/CSA 4 X 0,34 mm², noir, compatible chaine
 
PUR 1x2x0,64 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 32m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 0,3m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 11m
 
PVC 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA 3m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten