La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
0,75-1,50 mm
 
Câble PUR 4x1.5 noir UL/CSA - 10m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 5m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 4 pôles {NC et
 
PVC 3x0,34 noir 1m
 
 
23 uscite digitali per SMC
 
MIRO6,2 barette de potentiel bleue, jusqu'à 20 modules, 250V / 36A
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 30m
 
PUR-OB 4x0,34 giallo UL/CSA 1,5m
 
PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 5m
 
5/32 avec valve, en laiton
L'articolo non può essere ordinato
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
PUR 5x0,34 schermato grigio 4m
 
PUR 5X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
 
* più IVA, più costi d'invio