Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
5 pôles, max.0,75mm², câble 4-6mm
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 2.1
 
M12 codé A 5 pôles mâle-femelle
 
PUR-OB 1x4xAWG16 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR AWG24+AWG22 gesch. vt UL/CSA+schleppk. 9m
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 40m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 3x0.34 og UL/CSA+robot 10.0 m
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 2,2m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 50.0 m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb 0m
 
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr 5,5m
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 17m
 
PUR 1x2x0,64 geschirmt vt UL,CSA+schleppk. 1m
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 10m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten