Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Connecteur M12 mâle droit, bornes à vis, blindé  7000-13302-0000000
Photo non contractuelle

Connecteur M12 mâle droit, bornes à vis, blindé

5 pôles, max.0,75mm², câble 4-6mm

No.d'art.: 7000-13302-0000000
Produit alternatif:   
Poids: 0.051 kg
Pays d'origine:  CN
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Mâle droit
M12, 5 pôles
blindé
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble): 4...6 mm
Certificate
Certificate
Certificate

Family construction form M12
Codage A
Matériau contact Alliage en cuivre
Nombre de pôles 5
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 60 V
Courant de service max. par contact 4 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 0,75 mm²
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes à vis SK
Couple de serrage 0,6 Nm
Ouverture de clé SW18
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Blindé oui
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Résistance d'isolation min. 100 MΩ
Catégorie de surtension (EN 60950-1) II
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact doré
Matériau boîtier Alliage en cuivre
Matériau verrouillage Alliage en cuivre
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. 4 mm
Plage de serrage max. 6 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879833790
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 7000-13302-0000000_E224242_ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 7000-13302-0000000_E224242_ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 7000-13302-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • fichier de construction: STP 7000-13302-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 7000-13302-0000000_03-07.23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 7000-13302-0000000_03-07.23_ce_z_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi