Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

M12 St 0° A-kod. Schraubklemmanschluss

5-pol., max. 0,75mm², 4 - 6mm, geschirmt

ArtNr.: 7000-13302-0000000
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.051 kg
Ursprungsland:  CN
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Stecker gerade
M12, 5-polig
geschirmt
Schraubklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 4...6 mm
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Seite 1
Familie-Bauform M12
Kodierung A
Material Kontakt Kupferlegierung
Polzahl 5
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max. 60 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Installation
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm²
Installation | Anschluss
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Schlüsselweite SW18
Geräteschutz
Geschirmt ja
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Isolationswiderstand min. 100 MΩ
Überspannungskategorie (EN 60950-1) II
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt vergoldet
Material Gehäuse Kupferlegierung
Material Verriegelung Kupferlegierung
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. 4 mm
Klemmbereich max. 6 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879833790
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 7000-13302-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: EU-Herstellererklärung 7000-13302-0000000_03-07.23_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 7000-13302-0000000_03-07.23_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-13302-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 7000-13302-0000000_E224242_ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 7000-13302-0000000_E224242_ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten