La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 1m
 
PUR, UL/CSA, 5x16AWG nero, 1,5m
 
659 PUR 2x2xAWG22 shielded gn 75.0
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 20.0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 2m
 
PVC 8x0,25 grigio 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
Répartiteur MVP12 avec raccordement MOSA, avec câble de raccordement
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 35m
 
Transformateurs, d'isolement, monophasé, 230/400 V AC, 230 V AC, 400
 
DO24, SMC VQC, Sub-D 25 pol., 0,5m
 
PVC-OB 3x0,34 grau CEI-Norm 7m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 5x0,34 schwarz 2,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 2m
 
PUR-OB 5x0,34 schw UL, CSA 1,5m
 
droit, 5 pôles {avec PE}, câble PUR blindé 5 X 0,34 mm², 3 m
 
LED jaune, sans antiparasitage, PUR UL/CSA Noir 3x0,75mm², 3,0m, PE
 
PUR 5x0,34 arancione UL/CSA c. portacavo 15.0
 
 
* più IVA, più costi d'invio