La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB(STV) 4x0,25 gelb roboter+schleppk. 1m
 
PUR 4X0.34 nero UL/CSA, c. portacavo 16.0m
 
TPE 5x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 20m
L'articolo non può essere ordinato
 
100 pezzi
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 6m
 
PUR 4x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
Câble PUR 4x1,5mm² orange, UL/CSA - 35,0m
 
Rallonge M12-MSUD, Forme A - 18mm, PE pontée, Led jaune,
 
PUR-JB 5x0,34 giallo 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, 3 pôles
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 5x0.34 schermato nero UL/CSA 25m
 
 
* più IVA, più costi d'invio