La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR AWG24+22 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
Längsver. M-Bügel, Abgang beidseit. M32, K-Deckel
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 6,5m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 1m
 
Module-redresseur et de filtrage, monophasé, 29 V AC, 24 V DC, 10 A
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR 5x0.34 bk UL /CSA+drag 2.0m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA+robot+schleppk. 100m
 
fili 8x0,25 0,5m
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,15m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 5,1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 schwarz 0m
 
Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, Femelle M12 codé A droit, adapté
 
PUR 4x0.34 nero UL/CSA+c. portacavo 70m
 
IN: 360-520VAC OUT: 22-28V/20ADC
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,34 grau 25m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,25 giallo UL/CSA, catena portacavo 3m
 
PUR 3x0,34 schermato nero UL/ 20,0 m
 
 
* più IVA, più costi d'invio