La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 15m
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA 3m
 
TPE 8x22AWG grigio UL/CSA, ITC/PLTC 2m
 
PUR 3x0,25 grigio, 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PP 5x0.34 bl robot+schleppk. 50m
 
PUR-OB 12x0,14 schwarz UL,CSA+schleppk. 3,5m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 5m
 
 
PVC 5X0,34 schermato grigio, 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio