Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
(DO NPN) 10xDT06-4S 4pin, DT16-18SA c. pressof. NPN-LED no alim. sensore
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR-JZ 4x0,75 grau schleppk. 7,5m
 
100 pièces
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 3 pôles
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 schwarz 7,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Querver. Bolzen, Abgang oben M32
 
PUR 4X0,34 giallo, 6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 3x0.75 gr 4m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
0,2m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 5 pôles {avec
 
PUR 4x0,25 sw UL,CSA+schleppk. 0,6m
 
>> Product Discontinuation End 2022 - Alternative 7000-12321-2332500 <<
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
PUR-OB(STV) 4x0,25 nero 1m
 
 
 
PUR 4X0,75 giallo, 1m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 17.0 m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 4x0,25 nero UL/CSA 10m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 0,3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Câble PVC-JB 5x0,34 blindé gris - 8m
 
PUR-OB schermato verde UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR 3x0,34 nero UL/ CSA+c. portacavo 30,2 m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 10m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 5m
 
Transformateur de commande, de séparation, de sécurité, monophasé
 
Profibus PUR 2 X 0,64 mm² UL/CSA, blindé,
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten