Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PVC-OB4x0,34 nero 3m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 3 pôles {NC
Artikel ist nicht bestellbar
 
Verrouillage par vis, sortie sur 1 côté M32
 
 
Avec LED + VDR, 230VAC/DC, M16x1,5, câble 6-8mm
 
PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 30m
 
Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 400 V AC +ou- 5 %, 24 V DC
 
Pour XtremeDB CANopen et SAE J1939
 
P: 3000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Spezifikation: M6FX8002-2DC34-1AF0
 
PVC 5x0.34 sw 3m
 
PVC 3x0,5 grigio 500m
 
PVC 3x0.75 sw 10m
 
PVC-OB 5x0,34 blindée gris UL, CSA longueur: 3m
 
PUR 1x2xAWG23 geschirmt vt UL/CSA+robot 1m
 
RADOX EM 104 4x0,5 sw 5m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA, c. portacavo 6m
 
5.0m PUR/PVC 8*0,34+3*0,75
 
8xM8, 3 pôles
 
IN: 53 VDC - OUT: 400 VAC / 5 A
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 15m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA 0,3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PP-Litzen 4x0.34 0,2m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten